The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6003
Came, Acier, Zingué
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Argenté
Type de serrage
Fixed
Type d’accessoire
Cams
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
326
2025-12-13
info@tchweb.com
1.416.299.0089
HTF Inc
Frederick MD USA
205
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
107
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
85
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
46
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Handy FIX
Warsaw Poland
46
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
31
2025-12-12
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
12
2025-12-08
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
10
2025-11-18
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
9
2025-11-13
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2025-12-12
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79