The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à compression, Loquets à levier, Avec serrure, 1-8mm Panneau, 1-24mm Grip, Avec joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
C2-42-25
Loquets à compression, Loquets à levier, Avec serrure, 1-8mm Panneau, 1-24mm Grip, Avec joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Integrated Bumper
No
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Avec serrure
Joint
Oui
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Key Locking
Série
Standard
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profil
Affleurant
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Emballage
Emballage individuel
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Points de verrouillage
A un ou trois points
Class
C2 - Loquets à levier
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
185
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
172
2024-04-29
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
160
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
100
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
54
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
21
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2024-04-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089