The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Moyenne, Phillips, Affleuré, Acier, Zingué, Chromaté brillant
82-19-200-16
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Moyenne, Phillips, Affleuré, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Type de tête
Empreinte Phillips
Taille
Taille Moyenne 82
Longueur de goujon (L)
8.80
Longueur
8.80
Modèle
Stud Assembly
Class
81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
672
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
500
2025-12-12
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
117
2025-12-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Handy FIX
Warsaw Poland
59
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
55
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
HTF Inc
Frederick MD USA
44
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
21
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
10
2025-12-08
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622