The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Quart de tour Loquet à came, Empreinte hexagonale 8mm, Joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
E5-6-015-UU1
Quart de tour Loquet à came, Empreinte hexagonale 8mm, Joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Outil
Type de serrage
Fixed
Type de tête
Empreinte hexagonale 8 mm
Série
20.1 mm Size
Epaisseur OP
1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Conformités aux normes
Fire - EN45545
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
900
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
542
2024-05-24
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
534
2024-05-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
170
2024-05-24
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
170
2024-05-24
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
50
2024-05-10
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
50
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
48
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
20
2024-05-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
GFCFI-Gulf Falcon Company For Industry
Riyadh KSA
2
2024-05-03
info@gfcfi.com
+966.54.174.1333
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1
2024-05-24
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811