The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
VISE ACTION® , Loquet à compression, Petite Taille, Empreinte fendue, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir, 6.4-9.5 mm Gamme de serrage
E3-59-25
VISE ACTION® , Loquet à compression, Petite Taille, Empreinte fendue, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir, 6.4-9.5 mm Gamme de serrage
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Outil
Type de serrage
Réglable
Type de montage
Single Hole Mount
Type de tête
Empreinte fendue
Série
Standard
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
13.00
Grip - Minimum (mm)
6.40
Grip - Maximum (mm)
9.50
Avec came
Oui
Rotation
Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Points de verrouillage
A un ou trois points
Class
E3 - Loquets à compression VISE ACTION®
Taille
13.5mm
Conçus pour une fermeture rapide et hermétique dans des applications où maîtrise des vibrations, étanchéité et qualité sont des considérations primordiales. Le mécanisme de verrouillage VISE ACTION® original de Southco se combine à de nombreux types de corps et de tête afin de répondre à des exigences spécifiques quant à l’installation et aux applications.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
44
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
40
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
36
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
17
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
4
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
4
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
3
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405