C6-27
Charnières à butée d'arrêt, 150°, Acier inoxydable, Détente, Copolymère d'acétal, Noir
Matériau | Copolymère d'acétal |
---|---|
Finition | Naturel |
Couleur / Apparance | Noir |
Couple avant | 0.70 |
Reverse Torque (Nm) | 0.70 |
Installation | Rivet / Screw |
Série | Detent |
Matériau du tube | Acier inoxydable |
L'angle de positionnement | 150° |
Class | C6 / G6 - Charnières à butée d'arrêt |
La conception des charnières à cliquet de Southco leur procure de nombreux avantages dans les applications de positionnement de porte : plusieurs cliquets, résistance à la corrosion, aspect épuré, conception adaptée aux applications industrielles. La robustesse et la durée de vie de tous les modèles ont été éprouvées, et leur course sur 180° permet un accès facile aux armoires en vue de l'entretien ou de la maintenance des équipements.
Rédigez votre propre commentaire