AC-40-301-11
Actionneur, Mono Point, Actionnement par Tirage, Actionneur à bouton-poussoir, Sans serrure, En nylon, Nylon avec moulage noir
Matériau | En nylon |
---|---|
Accès limité | Aucun |
Option de verrouillage | Sans serrure |
Méthode de montage | Cable Parallel (or no cable), With Spacer Mounting |
Avec came | No |
Type d’actionneur | Actionneur à bouton-poussoir |
Button Material | Nylon with Black Molding |
Matériau de la poignée | Nylon GF noir avec insert corps zingué |
Style d'actionnement | Mono Point, Actionnement par Tirage |
Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.
Rédigez votre propre commentaire