D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic

La fixation quart de tour DZUS® D4 Standard-Line de Southco propose une gamme complète de goujons quart de tour, de réceptacles montés et d'accessoires, pour les applications d'accès rapide dans de nombreux secteurs où une fixation sûre et résistante aux vibrations est nécessaire. La gamme comprend diverses options de taille et de style de tête/empreintes, dans un choix de matériaux en acier ou acier inoxydable avec un large choix de finitions de protection. Pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, des dispositifs de retenue peuvent garantir que le goujon reste captif, évitant ainsi les pertes, et des ressorts d'éjection peuvent offrir une confirmation visuelle que la fixation est sécurisée.

D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic
  • Les délais d'exécution favorables pour divers styles et dimensions populaires offrent une alternative compétitive intéressante
  • Le nombre de cycles élevé supporté assure une grande longévité dans les applications caractérisées par un accès répété
  • Les fixations captives en option évitent de perdre matériel d'accès et équipement puisqu'il n'est pas possible de faire tomber ce type de fixations
  • Des réceptacles adaptés simplifient l'installation et répondent aux exigences spécifiques en matière de configuration et d'applications
  • Disponible en tailles 3, 3.5, 4, 5, 6, 6.5 et 7 
  • Disponible en acier et en acier inoxydable
  • Disponible en plusieurs options de finition, notamment acier zingué et chromaté, acier zingué et chromaté noir ou chrome brillant.
  • Version en acier inoxydable résistant à la corrosion pour une utilisation en extérieur.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
Page
par page