The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Un Trou, Modèle miniature, Aucun, Moleté Bouton, 1.5-4.8mm Panneau, 0.8-7.1mm Grip, Acier inoxydable, Passivé, Argenté
27-99-123-20
Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Un Trou, Modèle miniature, Aucun, Moleté Bouton, 1.5-4.8mm Panneau, 0.8-7.1mm Grip, Acier inoxydable, Passivé, Argenté
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Accès limité
Aucun
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
4.80
Grip - Minimum (mm)
0.80
Grip - Maximum (mm)
7.10
Profil
Standard
Rotation
Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Taille
Modèle miniature
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Points de verrouillage
A un ou trois points
Course axiale
6.30
Class
16/27/48 - Loquets à compression autoréglables à montage à un seul trou
Ces modèles de loquet discrets et compacts assurent une action de compression ferme pour réduire vibrations de panneau et bruits. Les types d’actionnement multiples proposés permettent de choisir entre la commodité d’un actionnement manuel et la sécurité d’un accès restreint au moyen d’un outil, une très légère rotation du loquet étant suffisante dans tous les cas.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Dean Lewis Associates
Hayward CA
765
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
200
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
106
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
20
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
14
2024-04-25
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
10
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
4
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521