The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Impacto, Tamanho pequeno, 2-3.6 mm Espessura, Aço inox, Passivado, Escovado
64-11-30
Fechos de Impacto, Tamanho pequeno, 2-3.6 mm Espessura, Aço inox, Passivado, Escovado
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Cor / Aparência
Escovado
Restrição de acesso
Sem restrição
Instalação
Suporte e porca
Altura - Mínima (mm)
2.80
Altura - Máxima (mm)
3.60
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Mecanismo de engate
Lingueta deslizante
Classe
64 - Fecho de impacto embutido
Esta linha de produtos é elegante por sua simplicidade. A alavanca plana sobre a concha embutida proporciona um design clean e o mecanismo deslizante garante facilidade de operação. Levante a alavanca para retrair o mecanismo deslizante e abrir a porta; empurre a porta para fechar e a ação de mola sobre o mecanismo fará com que este deslize de volta para o seu lugar de origem.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
698
2024-05-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
105
2024-05-24
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
92
2024-05-24
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
58
2024-05-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
5
2024-05-24
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
5
2024-05-24
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
4
2024-05-21
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1
2024-05-07
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1
2024-05-20
sales@austinhardware.com
800-821-3520