EM - Retentores Eletrônicos E-Keeper

A "nova geração" de soluções em controle de acesso oferece a conveniência do acesso eletrônico e fechamento por impacto em um único produto. Os baixos custos de instalação, desenho compacto e versáteis opções de montagem fazem destes produtos uma solução fácil e econômica para aplicações novas ou modificações em uma grande variedade de painéis - pequenos e grandes.
EM - Retentores Eletrônicos E-Keeper
Projetados como um complemento para os fechos mecânicos, os Retentores Eletrônicos E-Keeper da Southco oferecem a versatilidade de utilização em uma grande variedade de aplicações de painéis, pois o produto traz o acionamento eletrônico para o retentor, não para o fecho.
  • Permitem a transição de um sistema de acesso mecânico para o acesso eletrônico sem a necessidade de modificações no desenho do painel, instalação de complexos softwares ou grandes investimentos técnicos ou financeiros
  • Recebem sinais de uma grande variedade de dispositivos individuais, incluindo teclados numéricos, cartões com banda magnética, chaveiros de radiofrequência, sistemas de segurança em rede, etc.
  • O sinal eletrônico permite o monitoramento por meio eletrônico, monitoramento remoto, trilhas de auditoria e sistemas de alarme
  • Modelos com instalação no batente protegem os fios dentro do painél, evitando danos causados por movimentos repetitivos de abertura e fechamento de portas
  • A combinação de um engate eletrônico com uma fecho mecânico com chave representa uma opção segura para o acionamento mecânico reserva
  • O perfil da lingueta permite o fechamento por impacto, independentemente do tipo de fecho usado
  • O modelo com instalação oculta proporciona um visual externo mais clean e esconde possíveis pontos de acesso, proporcionando maior proteção contra vandalismo
  • Podem ser usados com uma variedade de fechos mecânicos instalados nas portas
  • Podem ser usados em aplicações com travamento multipontos, com todos os engates eletrônicos acionados por um único sinal
  • Engates eletrônicos de vários formatos permitem a instalação em ângulo de 90°, 180° ou 270° em relação ao fecho da porta
  • O kit de orientação permite a configuração em campo
  • Versões com instalação lateral disponíveis, para uso em painéis baixos
  • Opção de 24 volts disponível
  • Os chicotes de fiação podem ser incluídos com o fecho
  • Entrada: 200 mA a12VCC
  • Saída: 12VCC gerada quando a lingueta está recolhida (carga de 450mA)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando EM - Retentores Eletrônicos E-Keeper

Ver como Grade Lista

4 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
346f8f9ce296aee3e6317e21c880327997d1fc9f25aa2393668d93a9289f3ef1 3.148.178.125
please type in at least 2 letters...
Loading...