51/53/58 - Parafusos Imperdíveis
Estes parafusos imperdíveis proporcionam um acabamento polido e elegante, aliado a um eixo de amplo comprimento, proporcionam um acoplamento perfeito ao receptáculo roscado instalado no batente de painéis com as mais variadas espessuras. Os parafusos imperdíveis estão disponíveis em modelos com ou sem mola de ejeção, que retrai o corpo do parafuso quando acoplado e ejeta o mesmo, quando liberado.
![51/53/58 - Parafusos Imperdíveis 51/53/58 - Parafusos Imperdíveis](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/captive_screws/51-53-58-Primary-Image-968x432.jpg)
O tamanho da rosca de cada parafuso determina o seu comprimento total e área roscada, mas temos ponteiras de várias dimensões disponíveis, para atender às mais diversas espessuras de painéis.
- Manoplas finamente polidas apresentam um acabamento livre de defeitos
- Eixos alongados facilitam a operação, com ampla área de empunhadura acima da superfície da porta
- Modelos em aço inox oferecem resistência contra corrosão
- A Classe 53 inclui modelos com parafusos totalmente retráteis e ejetáveis com mola
- Dois modelos de instalação por expansão: em furo simples ou chanfrado
- Disponíveis em aço inox polido ou com parafuso e ponteira em acabamento preto
- Ferramentas especiais para instalação estão disponíveis no tamanho de cada parafuso, para a instalação de ponteiras cônicas e fixação de anéis de retenção
Componentes e tamanhos específicos determinam as cargas máximas de trabalho
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: