56 - Pinos de Fixação com Mola
Os Pinos de Fixação com Mola Série 56 da Southco proporcionam maior conveniência na instalação e remoção de componentes. Acionados através de um simples "puxão", estes pinos proporcionam simplicidade de posicionamento e facilidade de remoção de componentes deslizantes. Os produtos da Série 56 garantem flexibilidade de design para aplicações com limitação de espaço e, podem ser usados como pinos localizadores em aplicações com componentes deslizantes ou como pinos de liberação rápida para dobradiças de portas ou gavetas removíveis.
![56 - Pinos de Fixação com Mola 56 - Pinos de Fixação com Mola](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/56-Spring-Loaded-Plungers-968x432.jpg)
Um curso relativamente curto de abertura – aproximadamente 3,7 mm (0,15") – e tensão de mola garantem uma ação de acoplamento e liberação confiáveis, mesmo em espaços confinados.
- Modelos com pino retrátil permitem o posicionamento simplificado de componentes deslizantes
- Recursos de retençÃo na posiçÃo aberto permitem ao usuário retrair o pino e girar a manopla a 90°, para mantê-lo retraído
- Modelos com manoplas acentuadas proporcionam maior área de empunhadura
- Tamanho pequeno, para aplicações com limitaçÃo de espaço
- Pinos de fixaçÃo em cores “Prism” disponíveis, para diferenciar pontos de acesso por meio de cores
- Versões com retençÃo na posiçÃo "aberto" ou retençÃo apenas na posiçÃo "fechado" disponíveis
- Modelos com instalaçÃo por rosca, pressÃo e rebitagem disponíveis
As opções de manopla acionadas por prisma ou alavanca nas versões "posição aberta" ou "posição fechada" são compatíveis com UL94-V0
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO