19/84 - Fechos de Expansão
Acesso rápido e fácil, instalação rápida em furo único e recursos de fecho e manopla em um único produto, são somente alguns dos benefícios dessa família de Fechos de Expansão. O anel de borracha se expande quando comprimido, permitindo desalinhamentos e proporcionando um aperto firme, que amortece os efeitos de vibração e minimiza ruídos.
![19/84 - Fechos de Expansão 19/84 - Fechos de Expansão](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/19_84%20Swell%20Latch-Category%20Image-968x432.jpg)
O design flexível da operação por ação de expansão faz com que estes fechos sejam uma opção prática para aplicações com instalação em furo cego, bem como aplicações com painel e batente construídos em uma grande variedade de materiais. Todos os modelos são fáceis de instalar através de um furo único na porta e no batente. Não é necessária a instalação de receptáculos no batente.
- O anel de borracha se expande, proporcionando uma açÃo de compressÃo e oferecendo uma vedaçÃo silenciosa e eficaz
- Diversos modelos de acionamento atendem a vários requisitos relacionados a velocidade e conveniência de acesso, limitaçÃo de espaço e instalaçÃo embutida
- O modelo com alavanca da Classe 19 proporciona as funções de fecho e maçaneta em um único produto e grande facilidade de fixaçÃo com uma única porca
- O modelo embutido da Classe 19 é acionado pelo puxador localizado dentro da base embutida na porta, permitindo um design de produtos clean e sem saliências, e de fácil instalaçÃo com o suporte de montagem por pressÃo
- Os modelos com travamento por rotaçÃo da Classe 84 sÃo acionados com um simples movimento de quarto de volta manual ou com o uso de ferramentas, mantendo o aperto na montagem de painéis para cargas temporárias ou intermitentes
- engates de instalação lateral disponíveis para os fixadores
- Modelos com alavanca com construção em plástico disponíveis em uma grande diversidade de cores, para complementar as aplicações em interiores de automóveis
- Uma grande variedade de ferramentas para instalação e engates disponíveis, para auxiliar na instalação do modelo adequado de Fecho de Expansão#2 para a sua aplicação
- OBSERVAÇÃO: Os fechos não devem sofrer cargas constantes de qualquer valor próximo ao valor de carga máxima temporária
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO