E5-1-005-060
Fechos Lingueta com quarto de volta, Fenda, 12 mm, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Ferramenta |
Vedado | Não |
Tipo de altura | Fixo |
Modelo de inserto | Fenda |
Série | 20.1 mm Size, Low Profile |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 6.00 |
Altura - Mínima (mm) | 10.00 |
Altura - Máxima (mm) | 12.00 |
Perfil | Perfil baixo |
Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
Especificações de conformidade | Fire - EN45545 |
Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão