82-78-480-20
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Medium Size, Hex Recess, Stainless Steel Passivated
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Modelo de inserto | Allen |
Série de diferentes tamanhos | Médio 82 |
Stud Length (L) | 15.90 |
Comprimento | 15.90 |
Tipo | Receptáculo |
Classe | 81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion |
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Escrever sua própria revisão