R2-0259-17
Fechos de Engate Rápido Para Painéis , Instalação traseira, Latch, Aço, Zinc, Hot-Dip Galvanized
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zinc, Hot-Dip Galvanized |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Ferramenta |
Tipo de instalação | Instalação traseira |
Tipo | Engate |
Classe | R2/R5 – Fechos de Engate Rápido |
Os fechos de engate rápido R2 e R5 da Southco unem painéis de grande porte, permitindo a montagem de estruturas de forma rápida e fácil. Combinando rapidez na operaçÃo, alta resistência e instalaçÃo interna, os fechos de engate rápido das séries R2 e R5 sÃo a soluçÃo ideal para aplicações que exigem o fechamento firme e seguro de portas e painéis. Os painéis podem ser montados ou desmontados com rapidez e segurança através de um giro de menos de uma volta com uma chave Allen, facilitando a manutençÃo e transporte.
Escrever sua própria revisão