E5-6-012-01
Fechos Lingueta com quarto de volta, Reguláveis, Chave Allen 8 mm, Com vedação, Zamac, Cromado, Brilhante
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Ferramenta |
Vedado | Sim |
Tipo de altura | Reguláveis |
Modelo de inserto | Chave Allen 8 mm |
Série | 20.1 mm Size |
Rotação | Universal |
Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão