The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho grande, Ferramenta, Allen, Instalação de rebite/parafuso (para furo), Serrilhado, Aço, Zincado, Bright
57-40-811-10
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho grande, Ferramenta, Allen, Instalação de rebite/parafuso (para furo), Serrilhado, Aço, Zincado, Bright
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Ferramenta
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Allen
Instalação
Rebite/parafuso (furo passante)
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
7.90
Altura - Mínima (mm)
2.40
Altura - Máxima (mm)
14.30
Perfil
Padrão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho grande
Mola
Serrilhado
Tração
11.90
Classe
57 - Fecho de Compressão com mola
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Handy FIX
Warsaw Poland
10
2024-05-07
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2024-05-07
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2
2024-05-06
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622