57-10-101-10
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho médio, Ferramenta, Inserto fenda, Instalação de rebite/parafuso (para furo), Liso(a), Aço, Zincado, Bright
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Ferramenta |
Tipo de altura | Reguláveis |
Modelo de inserto | Inserto fenda |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 6.40 |
Altura - Mínima (mm) | 1.60 |
Altura - Máxima (mm) | 9.50 |
Perfil | Padrão |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Mola | Liso(a) |
Tração | 7.90 |
Classe | 57 - Fecho de Compressão com mola |
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.
Escrever sua própria revisão