The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos Lingueta com quarto de volta, Universal 3 mm, Com vedação, Aço inox, Passivado, Brilhante
E5-6-0624-UU1
Fechos Lingueta com quarto de volta, Universal 3 mm, Com vedação, Aço inox, Passivado, Brilhante
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Restrição de acesso
Ferramenta
Vedado
Sim
Tipo de altura
Fixo
Modelo de inserto
Universal 3 mm
Série
20.1 mm Size
Espessura mínima do painel exterior
1.00
Espessura máxima do painel exterior
6.00
Altura - Mínima (mm)
4.00
Altura - Máxima (mm)
42.00
Especificações de conformidade
Fire - EN45545
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
46
2024-05-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
30
2024-05-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
30
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
27
2024-05-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Handy FIX
Warsaw Poland
14
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
5
2024-05-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811