D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX

D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Um encaixe preciso, estética, resistência e inúmeros modelos, além de receptáculos e pinos de fixação de diversos tamanhos, fazem desta linha de Fixadores Quarto de Volta para acesso rápido a melhor opção disponível para uma grande variedade de aplicações. Uma laminagem de precisão cria um encaixe perfeito, mesmo em pedidos de pequenas quantidades. Diversos acabamentos, para complementar uma grande variedade de aplicações.
  • Variedade em modelos e tamanhos atendem a uma grande variedade de configurações de instalação e aplicações
  • Receptores com instalação por encaixe ou clipe aceleram o tempo de montagem e reduzem custos
  • Receptáculos de clipe com molas de aço proporcionam um encaixe firme, mas tolerante a variações de altura
  • Receptáculos com instalação frontal por pressão são adequados para uso com metais macios e termoplásticos
  • Combinações de diferentes cabeças, comprimentos de pinos e respectivos receptáculos se ajustam a materiais com espessura total entre 0,7 mm e 32,4 mm
  • Disponíveis com pinos de três comprimentos: 4 mm, 6 mm, e 9 mm
  • Disponíveis com construção em inox e aço
  • Disponíveis em várias opções de acabamento: zincado com cromato, zincado com cromato preto e cromo polido
  • Versões em aço inox, para aplicações externas
  • Modelos de receptáculos selecionados permitem cargas máximas de até 30 kg (65 lb)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 1697

Ajustar Direção como Decrescente
  1. D8-6-B-000

    Latch

por página