The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
VISE ACTION® Fechos de Compressão, 13.5mm, Allen, Zamac, Revestimento em pó, Preto
E3-56-75
VISE ACTION® Fechos de Compressão, 13.5mm, Allen, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Ferramenta
Tipo de altura
Reguláveis
Tipo de instalação
Furo único
Modelo de inserto
Chave Allen 4 mm
Série
Padrão
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
13.00
Altura - Mínima (mm)
22.20
Altura - Máxima (mm)
25.40
Acionamento por cabo
Sim
Rotação
Tipo A- Travamento no sentido horário
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Classe
E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
Tamanho
13.5mm
Projetados para fechamento rápido e seguro em qualquer aplicaçÃo onde vibraçÃo, vedaçÃo e qualidade sÃo essenciais. O sistema Southco VISE ACTION® de travamento pode ser utilizado em vários tipos de corpo e cabeça para atender requisitos específicos de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1194
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
799
2024-05-01
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
232
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
144
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
88
2024-04-29
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
16
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zygology Ltd
Oxford UK
13
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
9
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
4
2024-04-29
sales@htfinc.com
1.800.466.1940