The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Retainer, Size 6, Stainless Steel, 0
D8-326-101-200
DZUS® Quarter-Turn Retainer, Size 6, Stainless Steel, 0
Especificações
Material
Aço inox
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 6
Tipo de acessório
Engate
Tipo
Mola
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.