CR-64-0417-50
Montagem de Terminais da Varetas CR, Liga de alumínio, Natural
Material | Liga de alumínio |
---|---|
Acabamento | Natural |
Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
Classe | CR - Fecho de Compressão Multipontos para Ambientes Externos |
Não existe comprometimento de estilo, desempenho ou segurança com estes econômicos sistemas de travamento multipontos projetados especialmente para aplicações vedadas em ambientes externos. Uma maçaneta de baixa saliência, a flexibilidade de instalação e o encaixe ajustável proporcionam um visual atrativo e desempenho confiável para uma grande variedade de painéis industriais, elétricos e de telecomunicações.
Escrever sua própria revisão