EA-KC2 - Controlador de Acesso com Teclado em Membrana

O Controlador de Acesso com Teclado de Membrana simplifica o gerenciamento de acesso com entrada sem chave, em uma unidade independente. Projetado para atender às necessidades dos equipamentos industriais, o Teclado de Membrana é facilmente customizado e pode ser simplesmente fixado a uma porta ou batente. O controlador remoto pode ser instalado em qualquer lugar dentro do gabinete e oferece duas saídas para o controle independente de dois compartimentos separados. Flexível e fácil de usar, este controlador pode ser customizado conforme a aparência, forma ou sensação tátil desejadas.
EA-KC2 - Controlador de Acesso com Teclado em Membrana
O Controlador de Acesso com Teclado de Membrana fornece controle de acesso simplificado para qualquer trava eletrônica. O controlador elimina o gerenciamento de chaves mecânicas através de um teclado que aceita até 120 códigos de usuários. Duas portas de saída proporcionam segurança adicional onde um controle de acesso independente para vários compartimentos é necessário. Diversas opções de programação oferecem um método simples de controle de horários de acesso e códigos.
  • Duas saídas independentes
  • Modo de espera, para um consumo de energia mínimo
  • Até 120 códigos de acesso
  • Desenhos customizados para atender ao estilo único de cada cliente
  • Indicadores LED para programação e status do teclado
  • Cor, forma e tamanho da membrana customizados
  • Voltagem de alimentação: 12 VCC ± 10%
  • Corrente no modo de espera: 30 μA
  • Corrente no modo de operação: 10 mA (típica)
  • Saída máxima total: 4 A (2 A por saída)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando EA-KC2 - Controlador de Acesso com Teclado em Membrana

Ver como Grade Lista

7 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. EA-W20-201-01

    Latch

  2. EA-KC2-201

    Latch

  3. EA-W01-200-01

    Latch

por página