R4-EM-722-133
Travas de Impacto Eletrônicas Rotativas, Com retardo, Sem interruptor, Conector vedado, M6 X 1.0, Aço, Niquelado
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Niquelado |
Tipo de rosca ou furo | M6 X 1.0 |
Modelo de Acionador | Acionador lado |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Opções de conector | Conector vedado |
Modelo com retravamento automático | Com retardo |
Embalagem | Embalado individualmente |
microswitch | Sem interruptor |
Classe | R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas |
Gatilho tipo Mola | Expulsamento Forte |
Fácil de instalar e manter, o R4-EM-05 oferece a conveniência do controle de acesso eletrônico com a segurança comprovada de um fecho rotativo, robusto e projetado em um pacote compacto e integrado. A simples operação empurre para fechar e o acionamento eletrônico simplificam o acesso em uma ampla variedade de aplicações. Um sensor integrado fornece feedback sobre o status do fecho e um sensor de porta opcional fornece feedback sobre o status da porta.
Escrever sua própria revisão