P2-44-1
Puxadores Embutidos, 2.1 - 2.5 mm (.085 - .100 in) Grossura da Porta, Instalação por encaixe, UL94-V0, Plástico ABS, Preto
Material | Plástico ABS |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Instalação | Instalação por encaixe |
Espessura mínima do painel exterior | 2.10 |
Espessura máxima do painel exterior | 2.50 |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Lista UL | UL94-V0 |
Classe | P2 – Puxadores Embutidos - versões com ou sem travamento |
O design embutido do Puxador Embutido P2 da Southco minimiza saliências na frente do painel ou porta, enquanto a concha embutida proporciona uma área de empunhadura suficiente para o levantamento e remoção de painéis. O Puxador Embutido P2 oferece simples preparação de painel com um único furo; abas incorporadas encaixam atrás do painel e mantém o puxador firme no seu lugar, sem a necessidade de acessórios de instalação ou ferramentas, reduzindo o tempo e esforço de instalação.
Escrever sua própria revisão