P7-M2-24-160-008
Mecanismos de Inserção e Ejeção SSD (Unidade de estado sólido)
Button Color | Azul |
---|---|
Housing Height | 2.75 |
PC Board Thickness | 1.76 |
Material | PC/ABS Blend, Poliamida 6 |
Classe | P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção |
Projetados para encaixar módulos eletrônicos maiores e mais pesados que uma placa de linhas ou circuito impresso, estes mecanismos inserem e ejetam módulos com um único movimento. Estes mecanismos também estão disponíveis em modelos com operação por ferramenta, para atender aos requisitos de controle de acesso de certas indústrias.
Escrever sua própria revisão