E5-6A-082-UU5
Fechos Lingueta com quarto de volta, Quadrado Recreio 8 mm, Com vedação, Zamac, Cromado, Brilhante
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Ferramenta |
Modelo de inserto | Quadrado 8 mm |
Série | 20.1 mm Size |
Espessura mínima do painel exterior | 33.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 51.00 |
Altura - Mínima (mm) | 34.00 |
Altura - Máxima (mm) | 82.00 |
Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão