The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos Lingueta com quarto de volta, Chave Allen 8 mm, Zamac, Revestimento em pó, Preto
E5-6-015-UU1
Fechos Lingueta com quarto de volta, Chave Allen 8 mm, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Ferramenta
Tipo de altura
Fixo
Modelo de inserto
Chave Allen 8 mm
Série
20.1 mm Size
Espessura mínima do painel exterior
1.00
Espessura máxima do painel exterior
6.00
Altura - Mínima (mm)
4.00
Altura - Máxima (mm)
42.00
Especificações de conformidade
Fire - EN45545
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
900
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
542
2024-05-24
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
534
2024-05-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
170
2024-05-24
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
170
2024-05-24
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
50
2024-05-10
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
50
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
48
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
20
2024-05-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
GFCFI-Gulf Falcon Company For Industry
Riyadh KSA
2
2024-05-03
info@gfcfi.com
+966.54.174.1333
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1
2024-05-24
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811