The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
VISE ACTION® Fechos de Compressão, 13.5mm, Fenda, Zamac, Revestimento em pó, Preto
E3-59-25
VISE ACTION® Fechos de Compressão, 13.5mm, Fenda, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Ferramenta
Tipo de altura
Reguláveis
Tipo de instalação
Furo único
Modelo de inserto
Fenda
Série
Padrão
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
13.00
Altura - Mínima (mm)
6.40
Altura - Máxima (mm)
9.50
Acionamento por cabo
Sim
Rotação
Tipo A- Travamento no sentido horário
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Classe
E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
Tamanho
13.5mm
Projetados para fechamento rápido e seguro em qualquer aplicaçÃo onde vibraçÃo, vedaçÃo e qualidade sÃo essenciais. O sistema Southco VISE ACTION® de travamento pode ser utilizado em vários tipos de corpo e cabeça para atender requisitos específicos de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
119
2024-05-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
87
2024-05-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
44
2024-05-10
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
21
2024-05-13
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
9
2024-05-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
4
2024-05-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
4
2024-05-10
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
3
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405