The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho miniatura, Sem restrição, Recartilhado, 1.5-4.8mm Painel, 0.8-7.1mm Altura, Aço inox, Passivado, Prata
27-99-123-20
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em um furo, Tamanho miniatura, Sem restrição, Recartilhado, 1.5-4.8mm Painel, 0.8-7.1mm Altura, Aço inox, Passivado, Prata
Especificações
Material
Aço inox
Restrição de acesso
Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
4.80
Altura - Mínima (mm)
0.80
Altura - Máxima (mm)
7.10
Perfil
Padrão
Rotação
Tipo A- Travamento no sentido horário
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Série de diferentes tamanhos
Tamanho miniatura
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Tração
6.30
Classe
16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único
Proporcione uma ação de compressão firme, capaz de reduzir vibração e ruídos no painel, usando estes modelos de fechos compactos. Vários modelos de acionamento disponíveis oferecem a opção de escolha entre a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acesso restrito com modelos acionados por ferramenta, ambos facilmente operados com uma fração de volta.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Dean Lewis Associates
Hayward CA
765
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
200
2024-05-01
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
106
2024-04-29
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
20
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
14
2024-04-26
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
10
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
4
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
4
2024-04-29
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2024-05-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521