R4-EM-9D1-150-1
Chiusura elettronica a spinta rotative, Richiusura a tempo Type, Door and Latch Status Switch Microswitch, 1/4-20 Dimensione Filetto, Levetta posteriore, Bulk Packaged
Materiale | Plastica |
---|---|
Restrizione dell'accesso | Accesso elettronico |
Dimensione Filetto | 1/4-20 |
Trigger Style | Levetta posteriore |
Re-Lock Type | A tempo |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Microinterruttore | Door and Latch Status Switch |
Class | R4-EM - Chiusure rotative elettroniche |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Le chiusure rotative elettroniche R4-EM di Southco offrono la comodità del controllo elettronico dell’accesso con la sicurezza di una chiusura rotativa robusta e comprovata in un design compatto e integrato. La facile chiusura a spinta e l’apertura elettronica semplificano la transizione da chiusura meccanica a elettronica in un’ampia gamma di applicazioni.
Scrivi la tua recensione