R4-EM-9D1-150-1
Loquet fermeture par poussée rotatif électronique, Différé, Statut de la porte et l'interrupteur du loquet seulement, 43834, Plastique, Déclencheur arrière, Emballage en vrac
Matériau | Plastique |
---|---|
Accès limité | Accès électronique |
Diamètre de la tête | 1/4-20 |
Trigger Style | Déclencheur arrière |
Re-verrouillage type | Différé A tempo 遅延型 지연식 Com retardo 延迟 |
Emballage | Emballage en vrac |
Microrupteur | Door and Latch Status Switch |
Class | Loquets rotatifs électroniques R4-EM |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Les loquets rotatifs électroniques R4-EM de Southco permettent un contrôle d'accès électronique pratique avec la sécurité d'un loquet rotatif robuste et éprouvé, compact et intégré. Le fonctionnement aisé avec fermeture par poussée et l'actionnement électronique simplifient la transition du verrouillage mécanique au verrouillage électronique dans tout un éventail d'applications.
Rédigez votre propre commentaire