R4-05-42-9A05-77
Fecho de impacto rotativo, Tamanho micro, Dois estágios, Acionador Direto, Amortecedor integrado, Rosca M4, Aç o, Zinco níquel, Brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zinco níquel |
Cor / Aparência | Brilhante |
Estágio | Dois estágios |
furo de instalação | Rosca M4 |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Operação | Direto |
Série de diferentes tamanhos | Micro Size |
Style | Amortecedor integrado |
Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.
Escrever sua própria revisão