The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-9-315-UU1-13
Fecho lingueta Quarto de Volta, Travamento com chave (CH751) Maçaneta, Without Cam, Vedado, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Travamento com chave
Tipo de altura
Fixo
Modelo de inserto
Aleta
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
800
2024-04-01
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
708
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
316
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
200
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Clancey Company
Overland Park KS USA
188
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
60
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
13
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zygology Ltd
Oxford UK
4
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
2
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79