The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos Lingueta com quarto de volta, Cams, Aço, Zincado, cromato brilhante
E5-6008
Fechos Lingueta com quarto de volta, Cams, Aço, Zincado, cromato brilhante
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Prata
Tipo de altura
Fixo
Tipo de acessório
Linguetas
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
644
2024-06-21
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
325
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
168
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
129
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
91
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
82
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
71
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
37
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
28
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
22
2024-06-24
info@steeves.ca
204.474.1239
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
7
2024-06-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622