The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 5, Stainless Steel Passivated
D4-S5-200SS
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 5, Stainless Steel Passivated
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Modelo de receptáculo
Rebitado
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 5
Tipo
Lingueta
Classe
D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4676
2024-08-13
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2024-08-13
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0