The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Sem restrição, Acionador embutido, 1-5mm Painel, 23-46mm Altura, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
C2-33-35-3
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Sem restrição, Acionador embutido, 1-5mm Painel, 23-46mm Altura, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Integrated Bumper
Não
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Vedado
Não
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Acionador embutido
Série
Padrão
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
5.00
Altura - Mínima (mm)
23.00
Altura - Máxima (mm)
46.00
Perfil
Embutido
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Embalagem
Embalado em camadas
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Classe
C2 - Fechos de Alavanca
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
196
2024-05-20
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
127
2024-05-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
51
2024-05-30
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
15
2024-05-28
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692