The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior, Tamanho médio, Aço, Zincado, cromato brilhante
91-562-07
Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior, Tamanho médio, Aço, Zincado, cromato brilhante
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Restrição de acesso
Travamento auxiliar
Tipo de instalação
Instalação exposta
Série de diferentes tamanhos
Medium Size, 500 Series
Classe
91 - Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior
Os Fechos de engate Rápido da Southco aceitam desalinhamentos e proporcionam um travamento robusto e seguro, mesmo em aplicações onde o fecho e o engate não estão no mesmo plano. Disponíveis em vários tamanhos e modelos ocultos, estes fechos com alcance regulável oferecem a flexibilidade necessária para atender às necessidades de uma grande variedade de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1379
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
996
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
878
2024-06-24
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
671
2024-06-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
560
2024-06-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
308
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
100
2024-06-21
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
88
2024-06-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
50
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
50
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
25
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940