69-10-301-11

Fechos Lingueta , Tamanho pequeno,

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Cor / Aparência Preto
Modelo de lingueta Normal
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Não
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 4.75
Altura - Mínima (mm) 4.00
Altura - Máxima (mm) 18.30
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 15.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 28.20
Classe 69 - Fechos Lingueta modelo seta
Por cima, este é um fecho com design simples e acionamento através de uma manopla giratória. Por baixo, infinitas possibilidades de melhoria de desempenho, como manoplas com altura regulável, amplo ajuste de alcance e detentores que indicam o engate positivo do fecho no batente. Um único modelo pode ser usado para aplicações com operação no sentido horário ou anti-horário.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.