TL-20-101-08
Fechos de Engate Rápido, Tamanho pequeno, Instalação exposta, Aço,
Material | Aç o |
---|---|
Restrição de acesso | Sem restrição |
Tipo de instalação | Instalação exposta |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
Tipo | Engate |
Classe | TL - Fechos de Engate Rápido - Alavanca |
Os Fechos de Engate Rápido da Southco proporcionam uma vantagem mecânica através de um acionamento por alavanca que une painéis e os mantém seguros. Disponíveis em vários tamanhos, estes fechos oferecem flexibilidade de design para uma variedade de aplicações.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão