ST-7A-60RB-33

Dobradiças de Torque Constante, Assimétrico, 0.406 N⋅m Torque adiante, 0.677 N⋅m Torque reverso, Rebite/parafuso (furo passante), Zamac, Natural

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Cor / Aparência Natural
Torque adiante 0.41
Torque reverso 0.68
Tipo de torque Assimétrico
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Série Torque constante
Torque de equilíbrio Não
Classe ST - Dobradiças de Torque Constante - Embutidas
e2ebac6d9a519f18fc97de6e0c3bd664e84e667d66d9e4a9f055952e9e71863d 3.12.151.20
please type in at least 2 letters...
Loading...