Novos produtos de Fecho Lingueta oferecem mais segurança e acionamento manual
A Southco introduziu três novos produtos à sua linha de fechos lingueta, incluindo duas novas opções com maçaneta curta E5-9 e um fecho lingueta mini E5. Esses novos fechos lingueta fornecem soluções direcionadas para aplicações específicas, incluindo ambientes severos com quantidades significativas de detritos, bem como espaços limitados que ainda requerem segurança robusta. A série de fecho lingueta E5 da Southco fornece fechamento confiável de uma porta através de uma simples rotação de 90 graus, incluindo opções de aderência fixa e ajustáveis.
Os Fechos Lingueta E5 da Southco estão disponíveis com uma série de recursos personalizáveis. Esses produtos podem ser usados em uma variedade de aplicações, incluindo ônibus urbanos e rodoviários, climatização, máquinas industriais e veículos fora de estrada.
Acionamento Manual
A maçaneta curta de baixo perfil E5-9 da Southco oferece acionamento manual com um tamanho de aleta mais compacto. Disponível em acabamento de pintura a pó preta e cromada, a maçaneta curta de baixo perfil é adequada para uso em equipamentos industriais e portas de serviço de equipamentos agrícolas.
Vedação aprimorada
Em aplicações com grandes quantidades de detritos ou água, a vedação aprimorada é necessária para garantir durabilidade e desempenho confiável. A maçaneta curta com cilindro e guarda pó permite a segurança de travamento em ambientes difíceis e aplicações ao ar livre, incluindo veículos off-road e veículos fora de estrada.
Segurança para espaços apertados
O novo Fecho Lingueta Mini E5 da Southco adiciona um recurso de travamento com chaves para maior segurança, mesmo em lugares com restrições de espaço significativas. O fecho lingueta mini está disponível tanto na versão de maçaneta curta com travamento com chave quanto na versão de acesso por inserto com travamento e é uma solução versátil para aplicações de climatização e autoatendimento.
A série de Fechos Lingueta E5 da Southco oferece confiabilidade econômica para uma ampla gama de aplicações de painéis específicos. Com acionamento simples e fechamento com uma rotação de 90 graus, esses fechos lingueta suportam flexibilidade de design com uma série de opções de acabamentos, designs e dimensões.
Veja a linha de Fechos Lingueta E5 da Southco aqui, Fechos Lingueta E5. Para saber mais sobre a linha de Fechos Lingueta da Southco, visite nossa página de produtos Fechos Lingueta.