Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Novos parafusos imperdíveis oferecem cilindro longo para uso em painéis de maior espessura

Novos parafusos imperdíveis oferecem cilindro longo para uso em painéis de maior espessura

A Southco expandiu a sua extensa linha de parafusos imperdíveis com a adição de uma nova opção que pode ser usada na maioria das aplicações que envolvem a fixação de painéis. Os novos parafusos imperdíveis 4C com cilindro longo da Southco oferecem uma solução padrão para aplicações com painéis e chapas metálicas que exigem parafusos mais longos.

Os parafusos imperdíveis 4C com cilindro longo simplificam designs que antes exigiam o uso de parafusos modificados e reduzem os prazos de entrega. Os parafusos imperdíveis 4C com cilindro longo garantem que os designers tenham acesso a uma solução padrão para uso em aplicações com painéis e chapas metálicas de maior espessura.

Desenvolvidos como uma solução específica para a fixação de painéis, placas e portas removíveis, os parafusos imperdíveis 4C com cilindro longo da Southco estão disponíveis em versões com tipos de fenda e modos de instalação diversos, incluindo instalação a pressão e por expansão. Os parafusos imperdíveis 4C possuem parafuso em aço carbono temperado, que oferece maior resistência e desempenho superior. As manoplas sobremoldadas em cores prismáticas permitem que designers de produtos diferenciem pontos de acesso através de cores ou combinem a cor dos parafusos com a estética do produto final.

Para mais informações sobre as soluções de parafusos imperdíveis da Southco, visite a página Eletrônicos, no nossoCentro de Recursos.

6bd26122f4fbbb8aa0e62008675ab20e299396aa5f9741aa42536f3423438699 18.220.137.93
please type in at least 2 letters...
Loading...