R4-82-694-10
Fechos de Impacto Rotativas
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Natural |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Opção de travamento | Com chave, cilindros vendidos separadamente |
| Estágio | Um estágio |
| Instalação | Com pinos de instalação roscados |
| Style | Amortecedor integrado |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.