R4-30-21-503-10
Fecho de Impacto rotativo, Tamanho grande, Um estágio, Inferior com suporte, Rosca 1/4-20, Aço, Zincado, Cromato Brilhante, Brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Estágio | Um estágio |
| furo de instalação | Rosca 1/4-20 |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Acionamento | Mão esquerda |
| Operação | Inferior |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.