R4-25-220-51B2-10

Fecho de impacto rotativo, Tamanho médio, Estágio único com interruptor e acionador 12V, Gatilho de acionamento inferior, Suporte para instalação de cabo integrado (para cabo com mola), Rosca M6, Aço, Zincado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Acesso Eletrônico
Estágio Um estágio
furo de instalação Rosca M6
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Operação Inferior
Modelo de acionador Extend and Hold
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Style Suporte para instalação de cabos integrado
Voltagem 12 V
Especificações de conformidade IP 67
microswitch Switch de Status da Porta e Trava
Classe R4 - Fechos Rotativos
Gatilho tipo Mola Expulsamento Forte

Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.