R4-25-220-5003-10

Fecho de impacto rotativo, Tamanho médio, Um estágio, Gatilho de acionamento inferior, Suporte para instalação de cabo integrado (para cabo sem mola), Rosca M6, Aço, Zincado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Estágio Um estágio
furo de instalação Rosca M6
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Operação Inferior
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Style Suporte para instalação de cabos integrado
Classe R4 - Fechos Rotativos
Gatilho tipo Mola Expulsamento Forte

Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.